Wkładka topikowa, szybka, 2100 A, AC 1500 V, 100 kA, rozmiar 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M7489
|
| EAN |
5996516021507
|
| UPC |
051712157476
|
| Długość/głębokość produktu |
202 mm
|
| Wysokość produktu |
116 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
746 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
2100 A
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Zastosowanie |
ochrona półprzewodników
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
|
| Rozmiar bezpiecznika |
4
|