Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

171403
Kod modelu: SL7-FL24-G

Eaton Moeller® series SL7, moduł światła błyskowego, zielony, LED, 24 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł światła błyskowego
Numer katalogowy
171403
EAN
4015081679362
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.08 kg
Certyfikat(y)
UL
UL report applies to both US and Canada
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
CE
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
Kod modelu
SL7-FL24-G

Features & Functions

Kolor
Świeci na zielono
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Światło błyskające
Moduły oświetleniowe
LED
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
maks. 130 mA przy 24 V AC/DC
Stopień ochrony
NEMA 13
IP66
Częstotliwość pulsowania
1,4 Hz
Trwałość elektryczna
100,000 h
Rodzaj światła
Światło błyskowe
Materiał
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Typ
Moduł światła błyskowego
Rodzaj napięcia
AC/DC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.