Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

171429
Kod modelu: SL7-L24-R-HP

Eaton Moeller® series SL7 moduł światła ciągłego, czerwony, wskaźniki LED o dużej mocy, 24 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł światła ciągłego
Numer katalogowy
171429
EAN
4015081677610
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.088 kg
Certyfikat(y)
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60529
Kod modelu
SL7-L24-R-HP

Features & Functions

Kolor
Czerwony
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Światło ciągłe
Moduły oświetleniowe
Wysokowydajne wskaźniki LED
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
50 mA przy 24 V AC/DC
Stopień ochrony
NEMA 13
IP66
Trwałość elektryczna
50 000 h
Rodzaj światła
Światło ciągłe
Materiał
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Typ
  • Moduł światła ciągłego
  • Dioda LED wysokiej mocy zapewniająca maksymalny efekt sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia
AC/DC

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
18 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
26 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
18 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
30 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.