Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

171470
Kod modelu: SL7-L120-W

Eaton Moeller® series SL7, moduł światła ciągłego, biały, LED, 120 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł światła ciągłego
Numer katalogowy
171470
EAN
4015081679577
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.082 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
UL
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
SL7-L120-W

Features & Functions

Kolor
Inne maszyny
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Światło ciągłe
Moduły oświetleniowe
LED
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
45 mA przy 110/120 V AC
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Trwałość elektryczna
100,000 h
Rodzaj światła
Światło ciągłe
Materiał
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Typ
Moduł światła ciągłego
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Electrical rating

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
110 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
120 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
0 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.