Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN. Szyna DIN (krótka) ze wspornikami mocującymi na stałe szer. = 800 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174385
|
| EAN |
4015081708475
|
| Długość/głębokość produktu |
117 mm
|
| Wysokość produktu |
64 mm
|
| Szerokość produktu |
746 mm
|
| Masa produktu |
0.55 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DINR35S-800-B
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Szyna nośna
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Materiał |
Metal
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|