Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wycofany

189935
Kod modelu: DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 Z, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, zaciski sprężynowe DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Dostępna jest nowsza wersja tego produktu:

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
189935
EAN
4015081879311
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.433 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General information

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Electrical rating

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW

Magnet system

Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015