Eaton Moeller® series DILMT, układ ochronny RC, 240 AC V, Do zastosowania z: DILMT40 - DILMT95
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMT, akcesoria, układ ochronny RC
|
| Numer katalogowy |
190952
|
| EAN |
4015081911752
|
| Długość/głębokość produktu |
27 mm
|
| Wysokość produktu |
82.5 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.06 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Styczniki do pracy AC 50–60 Hz.
|
| Kod modelu |
DILMT95-XSPR240
|
| Funkcje |
Element RC
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DILMT40 - DILMT95
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015