Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

192385
EMS2-DOS-T-3-SWD

Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik bezpośredni, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Zaciski sprężynowe wtykowe, Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, Przycisk stop, PTB 19 ATEX 3000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
192385
EAN
4015081930821
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.297 kg
Certyfikat(y)
EN ISO 13849
IEC 61508
IEC/EN 60947-4-2
UL508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
EMS2-DOS-T-3-SWD

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
120 mA (pobór)
Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
5 mA
Znam. natężenie prądu sterowania wynosi
60 mA
Znamionowe napięcie sterowania
19,2 - 30 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks.
3 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Znamionowe napięcie robocze
42-550 V
500 V AC
Poziom przełączania
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)
< 5 V DC, poziom przełączania „potw. wył.”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasa zakłóceń radiowych
EN 55011
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane)

Features & functions

Funkcje
Przycisk stop
Rozrusznik DOL
Do podłączania do SmartWire-DT dla rozszerzonej diagnostyki
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Ochrona silnika
Resetowanie automatyczne
Wyświetlanie typu urządzenia
Wyświetlanie sygnału zezwolenia
Resetowanie ręczne
Wyświetlanie prądu silnika w %
Wyświetlanie informacji zwrotnej o kierunku przełączania
Sterowanie rozrusznikiem silnikowym
Wyświetlanie gotowości do pracy
Wyświetlanie wczesnego ostrzegania o przeciążeniach
Wyświetlanie ustawionej wartości wyzwalania zwarciowego
Wyświetlanie obrazu cieplnego obciążenia w %
Wyświetlanie wskazań wyłączenia (przeciążenie, zanik faz, itd.)

Informacje ogólne

Klasa
Klasa 10
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik bezpośredni
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Pozycja montażu
Pionowy
Obwód wyjściowy na dole
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
3 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.18 A
Kategoria produktu
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Protokół
Inne systemy magistralne
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe
Pojemność zacisku (AWG)
24 - 14, Zaciski wtykowe
Typ
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
3, Kategoria
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
60 (niezawodne wyłączanie) / 82 (ochrona silnika) lata, MTTFD
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
Opóźn. otwarcia [ms]: 200 (bezpieczne wył.) / Klasa 10 (ochrona silnika)
99% (bezpieczne wyłączanie) / 98% (ochrona silnika), DC

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015