Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216660
Kod modelu: M22S-DH-S-X0

Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, wystające, z samopowrotem, czarny, opisane, Pierścień czołowy czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
216660
EAN
4015082166601
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.012 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22S-DH-S-X0

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Czarna
Materiał pierścienia czołowego
Plastyk
Projekt
Wystające
Klasyczne
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
Z oznaczeniem
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP69K
IP67
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
NEMA 4X
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu