Eaton Moeller® series M22, przycisk grzybkowy, RMQ-Titan, Przycisk grzybkowy, bez samopowrotu, Czarny grzybek, czarny, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk grzybkowy
|
| Numer katalogowy |
216755
|
| EAN |
4015082167554
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
43 mm
|
| Szerokość produktu |
37 mm
|
| Masa produktu |
0.016 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 VDE 0660 UL DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DRP-S-X0
|
| Typ |
Przycisk grzybkowy
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Siła załączania |
5 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Średnica grzybka |
36.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczne, zgodnie z normą IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczne |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Trwałość mechaniczna |
1000000 operacji (sterowanie AC)
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Sposób odblokowania |
Brak
|