Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216893
Kod modelu: M22S-WRS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 2 polozenia 0, Pierścień czołowy czarny, nadaje się do zamków systemowych

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numer katalogowy
216893
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.034 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
VDE 0660
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Kod modelu
M22S-WRS-SA(*)-*

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk kluczykowy
Akcesoria
2 klucze dołączone do zestawu.
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Funkcja blokady po przełączeniu
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Typ siłownika
Klucz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Obsługa kluczem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
System klucza nadrzędnego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.