Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216899
Kod modelu: M22S-WS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik kluczykowy, z samopowrotem, 3 polozenia 0, Pierścień czołowy czarny, nadaje się do zamków systemowych

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numer katalogowy
216899
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.034 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
Kod modelu
M22S-WS3-SA(*)-*

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk kluczykowy
Akcesoria
2 klucze dołączone do zestawu.
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Typ siłownika
Klucz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
40 °
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Obsługa kluczem
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
3
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
System klucza nadrzędnego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.