Eaton Moeller® series LSM, krańcowy łącznik bezpieczeństwa, LS(M)-…, Drążek sprężynowy, Kompletna jednostka, 1 NO, 1 NC, Styk migowy – tak, Żółty, Metal, Zacisk Cage Clamp, -25 - +70 °C
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LSM, krańcowy łącznik bezpieczeństwa
|
| Numer katalogowy |
266139
|
| EAN |
4015082661397
|
| Długość/głębokość produktu |
33.5 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
0.193 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE |
| Notatki dotyczące katalogu |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Kod modelu |
LSM-11S/S
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Metryczny przepust kablowy
|
| Kolor obudowy |
Żółta pokrywa
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Cechy |
Styk migowy
|
| Typ funkcji przełączania |
Wyłącznik migowy
|
| Typ połączenia |
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
|
| Stopień ochrony |
IP66/IP67
NEMA Inne |
| Żywotność |
8 000 000 przestawień mechanicznych
|
| Częstotliwość pracy |
6000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Drążek sprężynowy
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dokładność powtarzania |
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
|
| Typ |
Łącznik krańcowy
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Częstotliwość zasilania |
Maks. 400 Hz, Styki
|
| Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania |
1,0 N/8,0 N
|
| Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot. |
0.2 Nm
|
| Długość siłownika |
126 mm
|
| Typ siłownika |
Drążek sprężynowy
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA) |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.17 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.