Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

80NHFF1BI-400

Eaton, Wkładka topikowa, LV, 80 A, AC 400 V, NH1, gFF, IEC, wskaźnik podwójny, izolowane uchwyty

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
80NHFF1BI-400
EAN
5027590490719
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
348 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Napięcie znamionowe
400 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
NH1
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Tak

Accessories

Odpowiednie do
SD1-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0236
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Eksport specyfikacji produktu