Eaton Moeller® series STZ, transformator sterujący, 2 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 50 – 950 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 12 – 1000 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® STZ, transformator sterujący
|
| Numer katalogowy |
914774
|
| Długość/głębokość produktu |
154 mm
|
| Wysokość produktu |
174 mm
|
| Szerokość produktu |
195 mm
|
| Masa produktu |
21.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 IEC/EN 61558-2-2 CSA-C22.2 No. 66 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 CE VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) CSA-C22.2 No. 66.1-06 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL Recognized UL report applies to both US and Canada UL 5085-2 UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL 506 VDE 0570 Part 2-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
STZ2,0(*/*)
|
| Cechy |
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja Osobne uzwojenia |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Tak dla < 63 A
|
| Typ połączenia |
Końcówki, < 63 A
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Odczep. uzw. pierw. |
± 5 %
|
| Kategoria produktu |
Jednofazowe transformatory sterujące ST
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97 %
|
| Straty bez obciąż. |
27 W
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Moc znamionowa |
2 VA
|
| Względne napięcie zwarcia |
2 %
|
| Straty zwarciowe |
33 W
|
| Krótkotrwała wartość znamionowa |
7 kVA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
60 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015