Ladda ner dokument () av 20

046989
Modellkod: PKZM0-25

Eaton Moeller® series PKZM0 motorskyddsbrytare, 12,5 kW, 20-25 A, skruvterminaler

General specifications

Produktnamn
Eaton Moeller® series PKZM0 Motor-protective circuit-breaker
Katalognummer
046989
EL-nummer
4355149
3114474
3732012
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015080469896
Produktlängd/djup
76 mm
Produkthöjd
93 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.294 kg
Certifiering(ar)
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
Modellkod
PKZM0-25

Features & Functions

Ställdonstyp
Vred/Vridknapp
Funkt.
Fasbortfallskänslighet (enligt IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102)
Funktioner
Motorskydd
Fasbortfallskänslig
Antal poler
Trepolig

General

Anslutning
Skruvterminaler
Explosionssäkerhetskategori för damm
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Livslängd, elektrisk
100 000 manövreringar
Livslängd, mekanisk
100 000 manövreringar
Inbyggnadsläge
Kan snäppas fast på DIN-skena med 7,5 eller 15 mm höjd enligt IEC/EN 60715.
Driftfrekvens
40 manövreringar/tim
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Motorskyddsbrytare
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Stöttålighet
25 g, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
Lämplig för
Förgreningsenhet: Manuell typ E när den används med terminal, eller lämplig för gruppinstallationer, (UL/CSA)
Även motorer med effektivitetsklass IE3
Temperaturkompensation
Mellan -25 och 55 °C, driftområde
≤ 0,25 %/K, restfel för T > 40°
Mellan -5 och 40 °C enligt IEC/EN 60947, VDE 0660

Climatic environmental conditions

Höjd över havet
Max. 2 000 m
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
55 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18–10
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Åtdragn.moment
1,7 Nm, skruvterminaler, huvudkablar
1 Nm, skruvterminaler, kablar för kontrollkrets

Electrical rating

Märkfrekvens – min
50 Hz
Märkfrekvens – max
60 Hz
Märkdrifteffekt vid AC-3, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Märkdriftspänning (Ue) – min
690 V
Märkdriftspänning (Ue) – max
690 V
Kontinuerlig märkström (Iu)
25 A

Short-circuit rating

Kortslutningsström
40 kA DC, upp till 250 V DC, huvudledande banor
Märkkortslutningsström (gruppskydd)
10 kA, 600 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA) med 150 A, 600 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) med 125 A, 600 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V högt fel, säkring med CL, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 600 V högt fel, säkring med CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V högt fel, CB med CL, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 600 V högt fel, CB med CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 480 V högt fel, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA) med 600 A, 480 V högt fel, säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (typ E)
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) med DILM25-kontaktor
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) med DILM25-kontaktor
Kortslutn.utlösare
Fast grundenhet 15,5 x Iu
± 20 % tolerans
388 A, Irm
Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 400 V AC
38 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 400 V AC
50 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 440 V AC
10 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 440 V AC
3 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 500 V AC
3 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 500 V AC
3 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 690 V AC
3 kA
Märkkortslutningsbrytförmåga Ics vid 690 V AC
1 kA

Motor rating

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
2 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
7.5 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
15 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
20 HP

Trip blocks

Inst. av överlastutlösarström – min
20 A
Inst. av överlastutlösarström – max
25 A
Utlösningsegenskap
Överlastutlösare: utlösningsklass 10 A

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
7.04 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
2.35 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
25 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer