Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Technologie pro beznástrojové zapojení vodičů

V nabídce společnosti Eaton se již delší dobu nachází velké množství přístrojů s technologií Push-in. Jedná se o technologii pro beznástrojové zapojení přístrojů v rozváděči. Můžeme se s ní setkat například u modulárních PLC XC300, programovatelných relé easyE4, dále pak u elektronických motorových spouští EMS2 a také u ovládacích a signalizačních přístrojů RMQ-Titan. Rodina výrobků s touto technologií byla nyní rozšířena také o motorové spouštěčestykače a samozřejmě o jejich kombinace dodávané jako hotové celky.  Výhoda těchto přístrojů spočívá v jednoduchosti zapojení ve výrobním závodu, úspoře nákladů na montáž i vynechání následné kontroly po převozu hotových výrobních celků k zákazníkovi. Díky provedeným testům, bylo možné ověřit celkovou úsporu nákladů až o 50 % oproti konvenčnímu zapojení vodičů v rozváděči a překvapivě i až o 40 % oproti doposud používanému zapojení pomocí pružinových kontaktů. Tato revoluční technologie je zároveň vhodná pro využití automatizovaných montážních strojů pro zapojování rozváděčů či plnohodnotné robotizaci montáže.
Palkovsky.jpg
Jan Palkovský, produktový specialista - průmyslové výrobky

"Díky provedeným testům, bylo možné ověřit celkovou úsporu nákladů až o 50 % oproti konvenčnímu zapojení vodičů v rozváděči. A nemalá úspora až o 40 % se projevila i oproti doposud používanému zapojení pomocí pružinových kontaktů."

Jan Palkovský, produktový specialista – průmyslové výrobky

V rámci odborné studie, která byla provedena ve spolupráci s dlouhodobým zákazníkem společnosti Eaton bylo zapojení testováno na sílu potřebnou k vytažení vodičů. Potřebná síla byla trojnásobná, než uvádí norma, zároveň proběhl tepelný test zatížení vodičů. Výsledkem bylo shodné tepelné zatížení a nižší, než je tomu u konvenčního šroubového zapojení. Shodným výsledkem pak skončilo i testování spojů v solné mlze.

Další výhodou zapojení pomocí této technologie je i úspora místa, díky čemuž jsou přístroje vybaveny pomocnými kontakty bez nutnosti jejich náhrady dalším přídavným příslušenstvím. Stykače se svorkami Push-in jsou k dispozici až do 38 A, motorové spouště pak do 32 A.