Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

104826
Kód modelu: M22-PVS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace klíčem, Červená, žluté, RAL 3000, Vhodné pro systémy hlavního klíče

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
104826
Délka/hloubka produktu
93 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL 508
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-PVS-SA(*)-*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.