Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace vytažením, Červená, žluté
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
|
| Katalogové číslo |
178983
|
| EAN |
4015081743001
|
| Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
| Výška výrobku |
70 mm
|
| Šířka výrobku |
38 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.039 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL DNV GL LR |
| Kód modelu |
M22-PV-ESS
|
| Typ |
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení
|
| Barva ovládání |
Červená
|
| Vlastnosti |
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
|
| Funkce akčního členu |
Aretace přepínací funkce
Odaretace vytažením |
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Provozní frekvence |
600 sepnutí za hodinu
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Základní doprava |
Žlutá
|
| Ovládací síla |
50 N
|
| Průměr akčního členu |
38 mm
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Průměr krytky |
38 mm
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Číslo RAL |
3000
|
| Prosvětlení |
Neprosvětlený
|
| Barva rámečku |
Jiná
|
| Odolnost proti rázu |
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Materiál rámečku |
Jiná
|
| Design |
Hřibový tvar
Klasický |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Typ předního prvku |
Vysoká
|
| Typ čoček |
kulatý
|
| Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: 35 mm
|
| Vhodný pro |
Nouzové zastavení
|
| Způsob odaretace |
Odaretace vytažením
|