Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216514
Kód modelu: M22-PVS/K01

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace klíčem, 1 NC, Červená, žluté, RAL 3000, Nevhodné pro systémy generálního klíče

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 emergency stop key-release button
Katalogové číslo
216514
EAN
4015082165147
Délka/hloubka produktu
115 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.073 kg
Certifikace
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Max. počet kontaktů: čtyři M22-(C)K01, …10 nebo 2x M22-(C)K02, …20, …11
Kód modelu
M22-PVS/K01

Technické údaje produktu

Typ
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení
Příslušenství
1 klíč součástí dodávky
Barva ovládání
Červená
Vlastnosti
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Funkce akčního členu
Odaretace klíčem
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Provozní frekvence
500 operací/h
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Prosvětlení
Neprosvětlené
Základní doprava
Žlutá
Ovládací síla
50 N
Průměr akčního členu
38 mm
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Průměr krytky
38 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
15 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Dráha knoflíku
5.7 mm
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0
Barva
Červená
Design
Hřibový tvar
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Typ připojení
Šroubové připojení
Metoda montáže
Zabudovaný
Kategorie přepětí
III
Typ připojení (pomocný obvod)
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Životnost, mechanická
100 000 operací
Způsob odaretace
Odaretace klíčem
Průměr otvoru
22.5 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 35 mm

Exportovat specifikaci produktu