Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216515
Kód modelu: M22-PV/K01

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace vytažením, 1 NC, Červená, žluté

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
216515
EAN
4015082165154
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.052 kg
Certifikace
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Max. počet kontaktů: čtyři M22-(C)K01, …10 nebo 2x M22-(C)K02, …20, …11
Kód modelu
M22-PV/K01

Exportovat specifikaci produktu