Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216523
Kód modelu: M22-PVS/KC11/IY

Eaton Moeller® series M22 Kryt, Tlačítka řízeného zastavení/nouzového zastavení, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace klíčem, 1 NC, 1 Z, Šroubové připojení, Počet míst 1, Červená, Žlutá

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Kryt
Katalogové číslo
216523
EAN
4015082165239
Délka/hloubka produktu
115 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
0.214 kg
Certifikace
CE
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
VDE 0660
Kód modelu
M22-PVS/KC11/IY

Exportovat specifikaci produktu