Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, ploché, bez aretace, bílé, nepopsané, čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
216592
|
EAN |
4015082165925
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.009 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 VDE IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-D-W
|