Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216597
Kód modelu: M22S-D-G

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, plochá, bez aretace, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216597
EAN
4015082165970
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Certifikace
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-D-G

Exportovat specifikaci produktu