Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216598
Kód modelu: M22-D-Y

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Flat, momentary, yellow, Blank, Bezel: titanium

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Pushbutton
Catalog Number
216598
EAN
4015082165987
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
CE
DNV
GL
LR
Model Code
M22-D-Y

Exportovat specifikaci produktu