Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216605
Kód modelu: M22-D-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, ploché, bez aretace, červené, s popisem, čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalogové číslo
216605
EAN
4015082166052
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.009 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
EN 60947-5
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-D-R-X0

Technické údaje produktu

Typ
Akční člen tlačítka
Barva ovládání
Červená
Vlastnosti
Označeno štítkem
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Barva tlačítka
Červená
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
S připojením SWD-RMQ
Ano
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Titan
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Plastový
Design
Plochý
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
NEMA 12
IP69K
IP67
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Popis
S nápisem
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
5 000 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm

Exportovat specifikaci produktu