Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, červený, s popisem, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
216655
|
EAN |
4015082166557
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
35 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.012 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 VDE IEC/EN 60947 UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DH-R-X0
|