Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216657
Kód modelu: M22-DH-G-X1

Eaton Moeller® series Tlačítko M22, RMQ-Titan, Zvýšený, bez aretace, zelená, registrace, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216657
EAN
4015082166571
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Certifikace
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DH-G-X1

Exportovat specifikaci produktu