Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, bez aretace, zelená, s popisem, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
216658
|
EAN |
4015082166588
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
35 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.012 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CSA CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
Kód modelu |
M22S-DH-G-X1
|