Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216669
Kód modelu: M22-DRH-G

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, s aretací, zelená, nepopsané, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216669
EAN
4015082166694
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
UL File No.: E29184
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DRH-G

Exportovat specifikaci produktu