Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216682
Kód modelu: M22S-DRH-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko, RMQ-Titan, vysoké, s aretací, bílý, s popisem, Čelní kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
Katalogové číslo
216682
EAN
4015082166823
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DRH-W-X1

Exportovat specifikaci produktu