Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216710
Kód modelu: M22-DDL-S-X7/X7

Eaton Moeller® series M22 Dvojité tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy a signálky nezapuštěné, bez aretace, Bílá čočka, černé, černé, s nápisem, čelní kroužek: titanový, šipka nahoru

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Dvojité tlačítko
Katalogové číslo
216710
EAN
4015082167103
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
55 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.015 kg
Certifikace
CE
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DDL-S-X7/X7

Exportovat specifikaci produktu