Eaton Moeller® series M22 Hřibové tlačítko, RMQ-Titan, Hřib, bez aretace, Hřib černý, černý, s popisem, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
|
Katalogové číslo |
216724
|
EAN |
4015082167240
|
Délka/hloubka produktu |
37 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
Certifikace |
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947 UL UL 508 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DP-S-X0
|