Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216731
Kód modelu: M22-DP-R-X

Eaton Moeller® series M22 Hřibové tlačítko, RMQ-Titan, Hřib, bez aretace, Hřib červený, bez štítku, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
Katalogové číslo
216731
EAN
4015082167318
Délka/hloubka produktu
37 mm
Výška výrobku
43 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.016 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-DP-R-X

Exportovat specifikaci produktu