Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216732
Kód modelu: M22-DP-R-X-GVP

Eaton Moeller® series Hřibový pohon M22, RMQ-Titan, Hříbek, bez aretace, Hřib červený, Bez tlačítkové výplně, Bez, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalogové číslo
216732
EAN
4015082167325
Délka/hloubka produktu
68 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
76 mm
Hmotnost výrobku
0.017 kg
Soulad
CE
Kód modelu
M22-DP-R-X-GVP

Technické údaje produktu

Barva ovládání
Červená
Funkce akčního členu
Bezšroubové
Osazeno:
Čelní kroužek
Počet příkazových pozic
1
Průměr otvoru
22 mm
Výška otvoru
0 mm
Barva rámečku
Titan
Materiál rámečku
Plastový
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
kulatý
Šířka otvoru
0 mm

Exportovat specifikaci produktu