Eaton Moeller® series Hřibový pohon M22, RMQ-Titan, Hříbek, s aretací, Hřib zelený, zelená, Prázdný, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
|
Katalogové číslo |
216747
|
EAN |
4015082167479
|
Délka/hloubka produktu |
37 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 VDE UL CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DRP-G
|