Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216767
Kód modelu: M22S-DRP-G-X

Eaton Moeller® series Hřibový pohon M22, RMQ-Titan, Hříbek, s aretací, Hřib zelený, Bez tlačítkové výplně, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
Katalogové číslo
216767
EAN
4015082167677
Délka/hloubka produktu
37 mm
Výška výrobku
43 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.016 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DRP-G-X

Features & Functions

Barva rámečku
Černá
Materiál rámečku
Plastový
Design
Hřibový tvar
Klasický
Osazeno:
Čelní kroužek
Funkce
Funkce aretace/bez aretace se na zařízení dá změnit

General information

Stupeň krytí
IP67
NEMA 13
IP69K
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
1800 sepnutí za hodinu
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 22 x 22 mm
Typ
Tlačítko s hřibovou hlavou

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ

Actuator

Ovládací síla
5 N
Barva ovládání
Zelená
Funkce akčního členu
Trvalý
Aretace přepínací funkce

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu