Eaton Moeller® series M22 přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, bez aretace, 2 polohy, s popisem, čelní kroužek: titanový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 selector switch
|
| Katalogové číslo |
216853
|
| EAN |
4015082168537
|
| Délka/hloubka produktu |
43 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE VDE 0660 CE IEC/EN 60947 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 |
| Kód modelu |
M22-W
|
| Typ |
Akční člen přepínače
|
| Příslušenství |
Otočná hlava
|
| Barva ovládání |
Černá
|
| Funkce akčního členu |
Bez aretace
Bezšroubové |
| 10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Provozní frekvence |
2000 operací za hodinu
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
S připojením SWD-RMQ
Ano |
| Typ akčního členu |
Otočné tlačítko
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Provozní moment |
0.3 Nm
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Úhel spínání |
40 °
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27 |
| Barva |
Černá
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Design |
S otočnou hlavou
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4X, 13
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP66
|
| Popis |
S nápisem
|
| Funkce |
S aretací/bez aretace, lze změnit pomocí kódovacích dílů M22-XC-Y
|
| Barva indikátoru |
Jiná
|
| Typ čoček |
kulatý
|
| Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
| Počet pozic spínače |
2
|
| Velikost |
Přední průměr: 29,7 mm
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|