Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216860
Kód modelu: M22S-WR-X91

Eaton Moeller® series M22 Přepínač, RMQ-Titan, s otočnou hlavou, s aretací, 2 polohy, s popisem, Čelní kroužek: černý, AUTO HAND

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
Katalogové číslo
216860
EAN
4015082168605
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Certifikace
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-WR-X91

Exportovat specifikaci produktu