Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace klíčem, Červená, žluté, RAL 3000, Nevhodné pro systémy generálního klíče
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
|
Katalogové číslo |
216879
|
EAN |
4015082168797
|
Délka/hloubka produktu |
93 mm
|
Výška výrobku |
38 mm
|
Šířka výrobku |
38 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.06 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
EN 60947-5
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 VDE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 UL CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
Poznámky v katalogu |
Max. počet kontaktů: čtyři M22-(C)K01, …10 nebo 2x M22-(C)K02, …20, …11
|
Kód modelu |
M22-PVS
|