Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen, trvalý, 3 polohy, MS1–MS20, vyjímatelný klíč: I, 0, II, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
|
Katalogové číslo |
216904
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.031 kg
|
Certifikace |
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947 UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL |
Kód modelu |
M22S-WRS3-MS*
|