Eaton Moeller® series Tlačítko M22, RMQ-Titan, Ochranný kroužek, bez aretace, Bez tlačítkové výplně, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko
|
Katalogové číslo |
220921
|
EAN |
4015082209216
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CE UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DG-X
|