Eaton Moeller® series M22 Dvojité akční tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy a signálky - nezapuštěné, bez aretace, Bílé čočky, volitelné, individuální zařízení pro registraci, Čelný kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Dvojité tlačítko
|
Katalogové číslo |
230350
|
Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
Výška výrobku |
55 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.015 kg
|
Certifikace |
CSA
UL 508 IEC/EN 60947-5 CE UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 DNV GL LR |
Poznámky v katalogu |
Poznámky k přizpůsobenému nápisu → Datový list, další informace o produktu (odkazy)
|
Kód modelu |
M22S-DDL-*-*-*
|