Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

284818
Kód modelu: M22-DDLF-*-*-*

Eaton Moeller® series M22 Dvojité akční tlačítko, RMQ-Titan, Akční členy a signálky - zapuštěné, bez aretace, Bílé čočky, volitelné, individuální zařízení pro registraci, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Katalogové číslo
284818
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
55 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.015 kg
Certifikace
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Poznámky k přizpůsobenému nápisu → Datový list, další informace o produktu (odkazy)
Kód modelu
M22-DDLF-*-*-*

Technické údaje produktu

Typ
Dvojtlačítko
Barva ovládání
Jiná
Vlastnosti
Označeno štítkem
Funkce akčního členu
Bez aretace
Bezšroubové
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Provozní frekvence
3 600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
2
Průměr otvoru
22.5 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Barva rámečku
Titan
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Materiál rámečku
Plastový
Barva čočky
Bílá
Design
zapuštěná
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
Stupeň krytí (přední strana)
IP66
NEMA 4X
Popis
S možností volitelného popisu
Typ předního prvku
Plochý
Typ čoček
Oválný
Životnost, mechanická
200 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední rozměry: 29,7 x 54,7 mm
Vhodný pro
Podsvícení

Exportovat specifikaci produktu