Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

285537
Kód modelu: M22-WRS-SA(*)-*-A8

Eaton Moeller® series M22 Přepínač s klíčem, s aretací, 2 polohy 0, I, Čelní kroužek: titanový, lze používat pro systémy univerzálního klíče

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Klíčem spínaný akční člen
Katalogové číslo
285537
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-WRS-SA(*)-*-A8

Exportovat specifikaci produktu