Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
xComfort-sensorer

xComfort Room Controller Touch

xComfort Room Controller Touch er spesialdesignet som lokal romstyreenhet for visualisering og kontroll av temperatur og luftfuktighet i et rom. Dets 2,2" berøringsskjerm med bakgrunnsbelysningsfunksjon har et intuitivt grensesnitt for daglig bruk.

Den kan fungere frittstående, og ta seg av temperaturreguleringen, eller som lokal slave for en intelligent enhet, f.eks. xComfort Bridge eller xComfort Smart Home Controller.

 

 

 

Gå til produktstøtte informasjon

Egenskaper

 
  • Helt trådløs og ingen behov for veggboks
  • Kan kombineres med standarde 55x55 mm rammer
  • Langt batteriliv (2 x AAA) for vanlig bruk i 2 år
  • Alternativt er nettdrevne enheter tilgjengelige
  • 2 valgfrie berøringsknapper for å kontrollere f.eks. lys, persienner
  • Støtter valgfri ekstern temperatursensor for enten rom, gulv eller utendørstemperatur
xComfort Room Controller Touch on wall
eaton-xcomfort-rtc-on-the-wall.jpg
xComfort RTC on the wall

Klimastyringsløsninger

  • Klimakontroll-støtte for oppvarming og kjøling
  • Brukerprogrammerbar luftfuktighetsinnstilling for ventilasjonskontroll
  • Opptil 4 programmerbare og enkelt valgbare settpunkttemperaturer (frostbeskyttelse, natt/ventemodus, økonomi og dag/komfort)
  • Ukeprogram-tidsmåler med seks programmerbare endringspunkter per dag
  • Regulering av gulvtemperatur (min og maks) mulig med ekstern temperatursensor
  • Be om statusindikasjon (oppvarming, kjøling og ventilasjon)
  • Forskjellig informasjon (innstillinger, berøringsknapp, klokke, indikasjon for lavt batterinivå)

 

xComfort Motion Sensor black

Trådløs kommunikasjon overalt

Klimakontroll i rommet har aldri vært så enkelt. Room Controller Touch gir deg enkel tilgang til klimakontroll av rommet via berøringsskjermen. Når du først er koblet til styreenheten eller xComfort Bridge er det enkel tilgang via smarttelefonen. I tillegg gir det deg muligheten til å kontrollere klimaet via smarttelefonen både hjemme og eksternt.

Endringene som gjøres med romkontrolleren vil bli brukt i klimafunksjonen på den intelligente enheten, xComfort Bridge og eventuelle endringer gjort med klimaet på smartenheten vil bli brukt i styreenheten for rom. Det er derfor den perfekte kombinasjonen for enkelt å få innsikt i klima forholdene i et rom.

xComfort Bridge green side view

Støtteinformasjon

Room Controller Touch versjon 3.0 utgivelsen inneholder to applikasjonsversjoner. Hvilken versjon du trenger er avhengig av konfigurasjonen Room Controller Touch brukes i. Den krevde applikasjonversjonen kan lett installeres via USB kabel.

Du kan finne mer informasjon om 3.0 utgivelsen i utgivelsesnotatene.

xComfort Room Controller Touch 3.0 Release Notes.pdf

Denne versjonen støtter forenklet modus for RCT for å kun tillate Settpunkt engringer, fremvise hoved temperatursiden og fungerer med:

  • xComfort Bridge (CBCA)
  • xComfort Varmeaktuatorer (CHAU, CHAP)
  • xComfort Multi-kanal Varmeaktuator (CHAZ-01/12)
spacer

Denne versjonen støtter både  Temperatur basert varmekontroll og Effekt regulering basert varmekontroll og fungerer med:

  • xComfort Bridge (CBCA)
  • xComfort Varmeaktuatorer (CHAU, CHAP)
  •  xComfort Multi-kanal Varmeaktuator (CHAZ-01/12)
spacer

Denne versjonen støtter Temperatur basert varmekontroll og fungerer med:

  • xComfort Smart Home Controller (CHCA)
  • xComfort Bryteraktuatorer og Dimmeaktuatorer (CSAU, CSAP, CDAU, CDAP)
  •  xComfort Varmeaktuatorer (CHAU, CHAP)
  •  xComfort Multi-kanal Varmeaktuator (CHAZ-01/12)
  •  xComfort Room Manager (CRMA)

Merk: The Legacy 3v0.L versjon er funksjonelt identisk med 2v0 utgivelsen og det er ikke nødvendig å oppdatere Room Controller Touch til denne versjonen hvis det kjører 2v0 utgivelsen.

spacer
Denne videoen viser hvordan Room Controller Touch kan oppdateres med den krevde applikasjonversjonen enten ved bruk av ‘RCT_Update_Tool’ eller MRF.

Hvordan installere en RCT programvareversjon

‘RCT_change_software’ dokumentet beskriver trinnene hvordan identifisere den nåværende versjonen nødt og trinnene for installering av den nye versjonen:

RCT_change_software.pdf

Både programvare versjoner er inkluderte i ‘MRF’ utgivelsen 2.73 og høyere og i ‘RCT_Update_Tool’ utgivelsen 1.00 og høyere, som kan nedlastes under ‘Ressurser’ tappen.

Viktig! Fjern batteriene eller frakoble den eksterne strømforsyningen fra Room Controller Touch før du tilkobler enheten til PC-en eller laptopen din.

spacer

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringsystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.
Last ned lenker
X
Download Close