Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

102933
Kod modelu: PF7-100/4/03-G/A

Wyłącznik różnicowoprądowy xPole – PF6/7 serii Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 100A, 4-bieg., 300mA, typ G/A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Numer katalogowy
102933
EAN
4015081027781
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
Kod modelu
PF7-100/4/03-G/A

Delivery program

Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Czas zadziałania
Krótkozwłoczny
Wartość znamionowa prądu
100 A
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Typ
  • PF7
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
230 V AC / 400 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość zwarciowa
100 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik zapasowy)
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
80 A gG/gL
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Napięcie udarowe wytrzymywane
3 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość elektryczna
4000 łączeń

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
18,8 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
IS/SPE-1TE 101911
Interlocking device
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C, maks. dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,2% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Używane z
KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-4TE 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej)

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.