Eaton Moeller® series DILL, stycznik obciążenia lampki, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Styczniki do instalacji oświetleniowych
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILL, stycznik obciążenia lampki
|
| Numer katalogowy |
104406
|
| EAN |
4015081042234
|
| Długość/głębokość produktu |
97 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.426 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 UL 508 VDE VDE 0660 UL IEC/EN 60947 CSA |
| Kod modelu |
DILL18(400V50HZ,440V60HZ)
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do instalacji oświetleniowych
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
60 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
60 przestawień elektrycznych/godz. |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki oświetleniowe DILL
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja na biegun |
2.65 mΩ
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Odporność na wstrząsy |
6,9 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Dopuszczalna pojemność kompensacji |
470 µF
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
250 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
100 A gG/gL
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
35 A
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
52 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
67 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,1 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
7,1 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
8,7 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
400 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
400 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
440 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
440 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
16 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
22 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
14 ms
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
3 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
21 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
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
Spełnia wymagania normy produktu.
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015