Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Filtr przeciwzakłóceniowy, Wyświetlacz 7-segmentowy
Nazwa produktu |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Numer katalogowy |
169087
|
EAN |
4015081655731
|
Długość/głębokość produktu |
186 mm
|
Wysokość produktu |
231 mm
|
Szerokość produktu |
107 mm
|
Masa produktu |
1.8 kg
|
Certyfikat(y) |
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN61800-5 CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 UL 508C Certified by UL for use in Canada RCM UL File No.: E172143 EAC IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 Safety: EN 61800-5-1: 2003 CE Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO |
Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
Kod modelu |
DA1-324D3FB-A20C
|
Długość kabla |
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy 150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
Interfejs komunikacji |
OP-Bus (RS485), do zabudowy
PROFIBUS, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie Modbus RTU, do zabudowy CANopen®, do zabudowy EtherCAT, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak |
Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych 7-cyfrowy wyświetlacz Opornik hamowania Inwerter IGBT dodatkowe zabezpieczenie PCB Urządzenie sterujące Wejście PC Obwód przejściowy DC |
Wielkość ramy |
FS2
|
Funkcje |
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
|
Pozycja montażu |
Pionowy
|
Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
Protokół |
PROFIBUS
CAN Inne systemy magistralne PROFINET IO EtherNet/IP MODBUS DeviceNet TCP/IP |
Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, moc przyłączeniowa, i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
Sprawność |
94,7% (η)
|
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
32 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
33 W przy 25% prądu i 50% prędkości 36 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 40 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 42 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 50 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 51 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 59 W przy 100% prądu i 90% prędkości |
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
5.7 A
|
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
1,73 mA
|
Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV) Opcjonalnie: Regulacja wektorowa z powrotem (CLV) |
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
6.45 A
|
Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
4.3 A
|
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
0.75 kW
|
Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4 - 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód gł.
|
Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
4.2 A
|
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
3.2 A
|
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
1 HP
|
Moc pozorna przy 230 V |
1.71 kVA
|
Moc pozorna przy 240 V |
1.79 kVA
|
Oporność hamowania |
100 Ω
|
Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie z opornikiem hamowania – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu roboczego Ie, zmienna, DC - obwód główny |
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
Liczba wejść (analogowych) |
2
|
Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
39.75 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
4.3 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|