Przemiennik częstotliwości DA1, 240 V AC, 3-fazowy, 20,9 A, NEMA Inny, IP20, FS3, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania, wyświetlacz cyfrowy
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
169096
|
| EAN |
4015081658794
|
| Długość/głębokość produktu |
204 mm
|
| Wysokość produktu |
273 mm
|
| Szerokość produktu |
131 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-3 CUL UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada RCM CE RoHS, ISO 9001 EAC Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL File No.: E172143 Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN61800-5 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-32018FB-A20C
|
| Moc pozorna przy 230 V |
7.17 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
7.48 kVA
|
| Oporność hamowania |
20 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
390 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
160 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
18 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy C2 ≤ 5 m, poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
OP-Bus (RS485), wbudowany
EtherCAT, opcjonalnie CANopen®, wbudowany SmartWire-DT, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany Modbus-TCP, opcjonalnie PROFIBUS, opcjonalnie DeviceNet, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
7-cyfrowy wyświetlacz Połączenie z PC Wewnętrzny obwód DC Jednostka sterująca Opornik hamowania Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Falownik IGBT Dodatkowe zabezpieczenie PCB |
| Wielkość ramy |
FS3
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
CAN MODBUS PROFINET IO Inne systemy magistralne DeviceNet PROFIBUS TCP/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
96% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
109 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
122 W przy 50% prądu i 90% prędkości 172 W przy 100% prądu i 0% prędkości 175 W przy 100% prądu i 50% prędkości 178 W przy 100% prądu i 90% prędkości 75 W przy 25% prądu i 0% prędkości 86 W przy 25% prądu i 50% prędkości 91 W przy 50% prądu i 0% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
20.9 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
0,93 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie U/f Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
27 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
18 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
30 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
16 kHz, 4 - 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
15.2 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
14.8 A
|